Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BK/GMC-V-5-R

Eaton GMC Series Medium time-delay fuse 5A, 125 Vac, 32 Vdc, BK-GMC-V-5-R

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series GMC time-delay fuse
Catalog Number
BK/GMC-V-5-R
EAN
5027590159623
UPC
051712641951
Product Height
96 mm
Product Weight
1.97 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked

Specificaţii produs

Used with
Axial leads
Amperage Rating
5 A
Interrupt rating
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
100
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us