Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BK1/GMA-15-R

Eaton GMA Series Fast-acting fuse 15A, 125 Vac, 32 Vdc, BK1-GMA-15-R

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
BK1/GMA-15-R
EAN
5027590157872
UPC
051712647502
Product Height
20 mm
Product Weight
1.06 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Amperage Rating
15 A
Interrupt rating
150 AIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Glass tube
Nickel-plated brass end cap construction
Quantity
1000
Voltage rating
125 Vac, 32 Vdc
Type
Electronic
Application
Electronic circuits

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us