Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BT3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, T shape, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BT3
UPC
782274107608
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
3.16 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.94 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"
Shape
T

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.