Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BT4LL-G1CGL

Eaton BeamTech, large power supply with 4 light heads self-contained monitored CGL+, 1h emergency duration with eFocus (narrow and wide illumination, programmed by user), 2000 lumens, IP65 degree of protection, class II insulation.

General specifications

Product Name
Eaton BeamTech SC Accessory - Wire guard
Catalog Number
BT4LL-G1CGL
EAN
5205050909784
Product Length/Depth
466 mm
Product Height
69 mm
Product Width
310 mm
Product Weight
2.69 kg
Certifications
CE

Specificaţii produs

Battery voltage
6.4 V
Battery number of cells
2
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Protection class
II
Degree of impact resistance (IK)
IK 03
Outdoor use compliance
True
Explosion protected
False
Degree of protection
IP65
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
3.32 VA
Effective power at mains operation
1.4 W
Power factor
0.42
Wiring system
Standby switching
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
True
Conductor cross section
1.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
2 W
Rated life time L70/B10 at 25 °C
6000 hour
Rated life time L80/B10 at 25 °C
70000 hour
Type of control gear
Not required
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
240 V
Nominal voltage AC - min
220 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
50 °C
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Autonomy
1 hour
Mounting Method
Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Other
Pictogram included
False
Built-in Length
451 mm
Built-in height/depth
36 mm
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
2000 lm
Color temperature - max
7040 °C
Color temperature - min
6020 °C
Light distributor
Refractor lens
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route lighting
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70-79
Luminous flux in standby mode
3 lm
Number of lighting heads
4
Suitable for number of lamps
4
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
2.5mm²
Testing system
CGLine +

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.