Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch, 250V, 6A, Non Indicating, fuse accessory, Quick Connect

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch
Catalog Number
BVL50
EAN
5027590493109
UPC
051712390934
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
30 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
20.35 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Model Code
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Date electrice

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
250 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.