Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BVT050SS4

Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp, 1.49" H x 0.74" L x 1.25" W, Steel, 400 Lbs load cap

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series Vibra-Clamp vibration and cushion clamp
Catalog Number
BVT050SS4
UPC
781011028015
Product Length/Depth
0.74 in
Product Height
1.49 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Load capacity
400 lbs
Special features
Dampens vibration noise
Type
Vibra-clamp
Material
Steel

Exportați specificațiile produsului