Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

BW2

Eaton B-Line series all threaded rod and drop wire supports, Conduit and cable, Flange, 1" Height, 1" Length, 1" Width, 0.03lbs, Rod and wire fasteners, .13" Min mount size, .38" Max mount size, #10-24 or .25" rod size

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series rod and wire fastener
Catalog Number
BW2
UPC
781011197001
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Mounting dimensions - max
0.38
Mounting dimensions - min
0.13

Exportați specificațiile produsului