Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C100M
UPC
782274756356
Product Length/Depth
7.05 in
Product Height
1.9 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.7 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Shape
C

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.