Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C10M0.5
Codul modelului: CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Fuse-link, LV, 0.5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C10M0.5
EAN
5027590493611
UPC
051712589888
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
7.7 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CHM Modular fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
0.5 A
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
aM (switchgear protection)
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.