Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C22G80
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A GG 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 80 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G80
EAN
5027590495561
UPC
051712754507
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
55 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A GG 500V AC

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.