Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C22M2
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 2 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M2
EAN
5027590495738
UPC
051712667401
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
51 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC

Compatible fuse holders

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
aM (switchgear protection)
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.