Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C3030
Codul modelului: 30A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 240 V, 13 x 29 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C3030
EAN
5027590495950
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
209.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
Model Code
30A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Date electrice

Amperage Rating
30 A
Breaking capacity
16.5 kA
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
consumer unit
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
Consumer unit

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.