Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C320KGS22

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO NC circuit

Specificații generale

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS22
UPC
662276632332
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
cUL Listed
Catalog Notes
NO-NC occupies two positions--L2 and L3, or R2 and R3.

Specificaţii produs

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO, NC
Series
Freedom
Size
NEMA sizes 3 - 5, IEC sizes L - S

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.