Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C320KGS31

Eaton Freedom NEMA auxiliary contact, Freedom Accessory, Base auxiliary contact, Used on Starter and Contactors, NO circuit, NEMA Size 3, IEC Sizes L -N

Specificații generale

Product Name
Eaton Freedom NEMA auxiliary contact
Catalog Number
C320KGS31
UPC
782113629285
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
cUL Listed

Specificaţii produs

Used with
Used on Starters and Contactors
Contact configuration
NO
Series
Freedom
Size
NEMA size 3, IEC sizes L - N

Exportați specificațiile produsului

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.