Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C4545
45A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 45A, 240 Vac, 17 x 35 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C4545
EAN
5027590496025
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
16.7 mm
Product Width
16.7 mm
Product Weight
21 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
Model Code
45A 240V CONSUMER UNIT FUSE

Electrical data

Amperage Rating
45 A
Breaking capacity
16.5 kA
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Product specifications

Application
consumer unit
Connection
Ferrule end x ferrule end
Fuse type
Consumer unit

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.