Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

C88

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 3"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
C88
UPC
782274746289
Product Length/Depth
15.63 in
Product Height
4.81 in
Product Width
5 in
Product Weight
15 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
C

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.