Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CB9

Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CB clampback/spacer
Catalog Number
CB9
UPC
784564205094
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.91 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.