Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CBA4100Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, 3/8" NPT, Type A

Specificații generale

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA4100Y
EAN
5056039072773
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
17.15 mm
Product Width
17.15 mm
Product Weight
0.017 kg

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
3/8"
Thread type
NPT

Exportați specificațiile produsului

Fișe cu date tehnice

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.