Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CCP2-PB6

Eaton Bussmann series CCP/CCD phase barrier, Used with 400A CCP2, Accessory

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CCP/CCD phase barrier
Catalog Number
CCP2-PB6
UPC
051712705035
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
3.7 in
Product Width
0.3 in
Product Weight
0.11 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Special features
Used with 400 or 600A CCP2
Type
Accessory

Exportați specificațiile produsului