Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CD100M160

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, Fuse-link, LV, 100 A, AC 415 V, BS88/B1, 26 x 126 mm, gM, BS, 100M160

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD100M160
EAN
5027590496148
UPC
051712838788
Product Length/Depth
126 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
107.7 g
Compliances
Contact Manufacturer

Date electrice

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
111 mm fixing centre
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/B1
Fuse type
CD

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.