Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CD2

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Steel, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD2
UPC
782274058818
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL514B
Model Code
CD2

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.