Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE
Model Code
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Date electrice

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Specificaţii produse

Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.