Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Fuse-carrier, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
43 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
61.53333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Date electrice

Amperage Rating
63 A

Specificaţii produse

Application
  • E33
  • for size D3 fuse-link

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.