Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CDR1034 P4

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle, 100A, Three-wire, four-pole, Style 2, Copper-free aluminum, Special polarity, 600 Vac/250 Vdc

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CDR receptacle
Catalog Number
CDR1034 P4
UPC
662276277311
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.2 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Special features
Special polarity
Amperage Rating
100A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Material
Copper-free aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.