Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CEO100
Codul modelului: 100AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO100
EAN
5027590496247
UPC
051712839419
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
RoHS Compliant
Model Code
100AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Compatible fuse holders

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Product specifications

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
CEO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.