Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CEO32
Codul modelului: 32AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 500 V, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CEO32
EAN
5027590496285
UPC
051712839457
Product Length/Depth
109.5 mm
Product Height
24.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
77.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC
Model Code
32AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Socluri de siguranțe fuzibile compatibile

Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Date electrice

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse size
BS88/A4
Fuse type
CEO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.