Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CH14-TPS
Codul modelului: AUXILIARY SWITCH TO WORK ON CH143D

Eaton bussmann series Microswitch, low voltage, 14 x 51 mm, 3P, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH14-TPS
UPC
051712685078
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
24 mm
Product Width
79 mm
Product Weight
113 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
Model Code
AUXILIARY SWITCH TO WORK ON CH143D

Electrical data

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
250 V

Exportați specificațiile produsului