Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CHG2

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG2
UPC
662277008297
Product Length/Depth
1.86 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.21 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.