Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CHG5

Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub, Zinc, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHG grounded hub
Catalog Number
CHG5
UPC
662277008327
Product Length/Depth
2.36 in
Product Height
2.55 in
Product Width
2.55 in
Product Weight
0.59 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.