Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CL0904-2-50TR-R

Eaton CL0904 inductor, 50 nH, 0.35 mΩ resistance, Two-phase

Specificații generale

Product Name
Eaton CL0904 inductor
Catalog Number
CL0904-2-50TR-R
UPC
051712295574
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
4 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
2.71 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Two-phase
ISAT
5 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.35 mΩ
Terminals
Four
Inductance
50 nH
Series
CL0904

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us