Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CLOUD-PS

Eaton UPS Cloud Card, Poate fi adăugat ca opțional la anumite modele UPS, oferind capacități de monitorizare de la distanță în Cloud

Specificații generale

Nume produs
Eaton CLOUD-PS cloud cards
Cod de catalog
CLOUD-PS
EAN
3553340661051
Lungime/adâncime produs
66.4 mm
Înălțimea produsului
20.4 mm
Lățimea produsului
64 mm
Greutatea produsului
0.02 kg
Certificare(ări)
CE

Specificaţii produs

Aplicație
Eaton CLOUD-PS este o soluție concepută pentru a îmbunătăți capacitățile de monitorizare de la distanță, prin serviciul de cloud Eaton Brightlayer. Această aplicație conferă siguranța că organizația dumneavoastră rămâne conectată și funcțională, indiferent unde vă aflați. Cu CLOUD-PS, puteți gestiona și monitoriza sistemele UPS de oriunde, folosind o aplicație mobilă sau un browser web. Primiți actualizări de stare în timp real, alerte automate de mentenanță și analiza datelor, pentru a anticipa și a preveni erorile înainte de a apărea. Experimentaţi viitorul protecţiei alimentării cu energie electrică cu CLOUD-PS şi asiguraţi o sursă de alimentare neîntreruptă şi monitorizare de la distanţă fără probleme pentru afacerea dumneavoastră.
Temperatură de operare - max
40 °C
Temperatură de operare - min
0 °C
Umiditate relativă - max
90 %
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Interfață de comunicație în rețea
Accesoriu
NU
Protocol
NTP
MQTT
DHCP
USB Serial
Curent nominal
0 A
Capacitate
0 Ah

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Aveți nevoie de suport tehnic pentru produse?

Telefon: +40 21 361 0909