Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 1" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
CM3
UPC
782274172637
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
2.64 in
Product Width
10.5 in
Product Weight
3 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Ceiling

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.