Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

CM621SS

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Metal plate, stainless steel, 621

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
CM621SS
EAN
5010826117948
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
8 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CM621SS

Specificaţii produs

Features
Halogen free
Surface finishing
Stainless steel
Matt
Type
  • Copa
  • Cover Plates Options
Surface protection
Lacquered
Color
Stainless steel
Material quality
Stainless steel
Surface finishing color
Stainless steel
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
86 mm
Built-in width
86 mm
Number of modules horizontal (module system)
0
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
0
Number of units (vertical)
0
RAL-number (Akin)
0
Fastening type
Engage (snap)
Mounting position
Horizontal
Suitable for
Flush-mounted installation
Built-in installation
Number of gangs
0
1
Degree of protection
IP3X
Front plate color/finishing
Stainless steel
Front plate depth
5.8 mm
Front plate material
Stainless steel
Front plate/module dimensions
87 mm x 87 mm
Material
Metal

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.