Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

CM692PB

Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring Devices. Metal plate, polished brass, 692PB

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series Luxury finish range (COPA) - Wiring devices
Catalog Number
CM692PB
EAN
5010826134020
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.078 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CM692PB

Specificaţii produs

Features
Halogen free
Surface finishing
Polished Brass
Matt
Type
  • Copa
  • Cover Plates Options
Surface protection
Lacquered
Color
Brass
Material quality
Brass
Surface finishing color
Polished brass
Bore hole opening diameter
0 mm
Built-in height
86 mm
Built-in width
148 mm
Number of modules horizontal (module system)
0
Number of modules vertical (module system)
0
Number of units
1
Number of units (horizontal)
0
Number of units (vertical)
0
RAL-number (Akin)
0
Fastening type
Engage (snap)
Mounting position
Horizontal
Suitable for
Flush-mounted installation
Built-in installation
Number of gangs
0
2
Degree of protection
IP3X
Front plate color/finishing
Polished brass
Front plate depth
5.8 mm
Front plate material
Stainless steel
Front plate/module dimensions
147 mm x 86 mm
Material
Metal

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.