Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CPLE-3-50TR-R

Eaton CPLE inductor, 50 nH, 5 A ISAT, 0.6 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 6-pins, Three-phase, 750 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton CPLE inductor
Catalog Number
CPLE-3-50TR-R
UPC
051712235426
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
4.8 mm
Product Width
8.5 mm
Product Weight
4.3 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
Phase
Three-phase
ISAT
5 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Contact configuration
Six-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.6 mΩ
Inductance
50 nH
Series
CPLE

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us