Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CPP4553

Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug, 7A/30A, 0.375-0.875" cable diameter, Two-wire, three-pole, Brass contacts, 60 Hz, Style 2, 0.5 HP/1.5 HP, Copper-free alum, Factory sealed, Delayed action circuit breaking, 125-250 Vac/480 Vac

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPP plug
Catalog Number
CPP4553
UPC
782274175805
Product Length/Depth
6.38 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.175 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Special features
Factory sealed
Type
Delayed action circuit breaking
Amperage Rating
7A/30A
Voltage rating
125-250 Vac/480 Vac
Contact material
Brass
Configuration
Two-wire, three-pole
Frequency rating
60 Hz
Grounding style
Style 2
Horsepower
0.50 hp, 1.50 hp
Material
Copper-free aluminum
Cable diameter
0.375-0.875 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.