Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CPR22

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Compression type, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression coupling
Catalog Number
CPR22
UPC
784564122223
Product Length/Depth
1.88 in
Product Height
1.63 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL514B
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.