Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CPS732R

Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPS receptacle, 7A/30A, Three-wire, four-pole, Brass contacts, 60 Hz, Style 2, 1 HP/3 HP, Copper-free aluminum, Factory sealed, Delayed action circuit breaking, 125-250 Vac/480 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite CPS receptacle
Catalog Number
CPS732R
UPC
782274186207
Product Length/Depth
5.125 in
Product Height
6.72 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.2 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Special features
Factory sealed
Type
Delayed action circuit breaking
Amperage Rating
7A/30A
Voltage rating
125-250 Vac/480 Vac
Contact material
Brass
Configuration
Three-wire, four-pole
Frequency rating
60 Hz
Grounding style
Style 2
Horsepower
1 hp/3 hp
Material
Copper-free aluminum

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.