Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CTX1-1P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 1.07 uH, 4.5 A Irms, 8 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 1100 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX1-1P-R
EAN
5027590110211
UPC
051712885041
Product Length/Depth
0.35 in
Product Height
0.165 in
Product Width
0.35 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
4.5 A
Package Quantity
1100
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
8 mΩ
Terminals
Four
Series
Econo-pac (EP)

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us