Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CTX1-2-R

IND/XFMR,OP SZ 2,1.0UH,

General specifications

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX1-2-R
EAN
5027590110228
UPC
051712885058
Product Length/Depth
8.89 mm
Product Height
5.97 mm
Product Width
8.89 mm
Product Weight
1.3 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
4.6 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
7 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

Exportați specificațiile produsului