Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CTX10-1-52M-R

IND,LCPI,10UH, 2.1A HDR M

Specificații generale

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-1-52M-R
EAN
5027590109673
UPC
051712885164
Product Length/Depth
9.4 mm
Product Height
6.9 mm
Product Width
9.4 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
2.4 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
48.1 mΩ

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us