Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CTX10-2-52M-R

IND,LCPI,10UH, 4.5A HDR M

Specificații generale

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-2-52M-R
EAN
5027590109758
UPC
051712885270
Product Length/Depth
13.6 mm
Product Height
11.7 mm
Product Width
11.4 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.7 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
18.3 mΩ

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us