Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

CTX100-2-52M-R

IND, LCPI, 100uH, 4.3A Header Mounted

Specificații generale

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX100-2-52M-R
EAN
5027590109369
UPC
051712885522
Product Length/Depth
35.4076 mm
Product Height
26.0096 mm
Product Width
21.6916 mm
Product Weight
29.029914 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.4 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
53.4 mΩ

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us