Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DB4136DS

Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH, 10.56" H x 38.75" L x 31.5" W, Cast iron, 1000 Lbs load cap, Electro-plated

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series Dura-Blok support base with B22SH
Catalog Number
DB4136DS
UPC
782051507270
Product Length/Depth
38.75 in
Product Height
10.56 in
Product Width
31.5 in
Product Weight
40.95 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Load capacity
1000 lbs
Finish
Electro-plated
Material
Cast iron

Exportați specificațiile produsului