Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DBM-1

Eaton B-Line series Dura-Blok support base with riser rod and clamp, 11.64" H x 4.8" L x 6" W, Cast iron, Electro-plated

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series Dura-Blok support base with riser rod and clamp
Catalog Number
DBM-1
UPC
782051507416
Product Length/Depth
4.8 in
Product Height
11.64 in
Product Width
6 in
Product Weight
2.86 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
Not Applicable

Specificaţii produs

Finish
Electro-plated
Material
Cast iron

Exportați specificațiile produsului