Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DEO200
Codul modelului: 200AMP 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 200A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
DEO200
EAN
5027590497794
UPC
051712839648
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
29.5 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
145 g
Compliances
RoHS Compliant
Model Code
200AMP 415V AC BS88 FUSE

Date electrice

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
94 mm fixing centre
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse type
DEO

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.