Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DMC

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap, Internal thread, Passive, Male, Single key, DC

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Micro-Mini cap
Catalog Number
DMC
UPC
662275948946
Product Weight
1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
3
13
4
1
6P
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Type
DC
Connector type
Passive
Gender
Male
Key type
Single key
Configuration
Internal thread

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.