Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DRA124-680-R

Eaton DRA inductor, 70 uH, 1.45 A Irms, 2.37 A ISAT, 235 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 750 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA124-680-R
UPC
051712828369
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
2.31 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.45 A
ISAT
2.37 A
Package Quantity
750
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
235 mΩ
Size
12.5x12.5x4.5
Terminals
2 Pads
Series
DRA124

Exportați specificațiile produsului