Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DRA127-820-R

Eaton DRA inductor, 84 uH, 2.01 A Irms, 3.84 A ISAT, 181 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 350 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton DRA inductor
Catalog Number
DRA127-820-R
UPC
051712828833
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
4.4 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.01 A
ISAT
3.84 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pads
Temperature rating
-40 to 165 °C
Resistance
181 mΩ
Size
12.5x12.5x8.0
Terminals
2 Pads
Series
DRA127

Exportați specificațiile produsului