Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

DRQ125-681-R

Eaton DRQ inductor, IND, SHLD DRM(DRQ125) 680uH, 0.85A SMT

Specificații generale

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ125-681-R
EAN
5027590168120
UPC
051712887878
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.012 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.35 A
ISAT
0.425 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
2580 mΩ
Size
12.5x12.5x6.0mm
Terminals
4 Pads

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us